Parte enchufable - GIC 2,5 HCV/ 3-ST-7,62 - 1745632

La figura muestra una variante de 5 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1745632
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 503 (C-1-2013)
EAN 4046356309783
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.610 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen SK (Eslovaquia)