Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5/ 8-STF GTBU - 1745302

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: azul genciana, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1745302
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356308281
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14.033 g
Número de tarifa arancelaria 85366990