Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 5-GF-3,81 THT P26 - 1745247

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, disposición de pines: Disposición de pines lineal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1745247
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356308090
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.820 g
Número de tarifa arancelaria 85366930