Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C1 R1,4BD1-4 - 1744976

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector directo para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1744976
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356307468
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.700 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen GR (Grecia)