Borne para placa de circuito impreso - ZFKDSA 2,5-5,08-12 3RZ BDNZ:01 - 1744329

La figura muestra una variante de 10 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, paso: 5,08 mm, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1744329
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356306034
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16.070 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)