Conector enchufable para placa de circ. impreso - UMSTBVK 2,5/ 4-G-5,08 PA 0 - 1742127

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para carril, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Carril

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Bloque enchufable directo con pie universal para el montaje en carril NS 32 o NS 35
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1742127
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356294836
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7.920 g
Número de tarifa arancelaria 85369010