Borne para placa de circuito impreso - GMKDS 1,5/ 3-7,62 BK - 1741801
Ninguna imagen disponible
Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 630 V, paso: 7,62 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro
"$pageName" en