Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/ 3-GF-3,5 GN THT R56 - 1740514

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, disposición de pines: Disposición de pines lineal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1740514
Unidad de embalaje 200 Udad
Cantidad de pedido mínima 200 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356291224
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5.152 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
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
Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios