Pieza intermedia - RZ-PTSA 1,5/ 9-3,5 GY NZ384 - 1740488

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

, corriente nominal: 2 A, tensión de dimensionamiento (III/2): , corriente nominal (Ex): , tensión nominal (Ex): , número de polos: 9, paso: 2,5 mm, : , color: gris, superficie contactos:tipo de conexión Estaño, montaje: ,

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso

Datos mercantiles

Clave de pedido 1740488
Unidad de embalaje 1

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios