Conector macho - PST 1,0/24-3,5 GY - 1739321

La figura muestra una variante de 6 polos

Conector macho, corriente nominal: 8 A, número de polos: 24, paso: 3,5 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1739321
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356288088
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.653 g
Número de tarifa arancelaria 85366930