Conector enchufable para placa de circ. impreso - FMCD 1,5/ 5-ST-3,5 - 1738830

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1738830
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 201 (C-1-2013)
EAN 4046356295130
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5.850 g
Número de tarifa arancelaria 85366990