Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 7-STF-SH-7,62 - 1737556

La figura muestra la variante de 4 polos

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 7, paso: 7,62 mm, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1737556
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 379 (CC-2009)
EAN 4046356184229
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 56.280 g
Número de tarifa arancelaria 85366990