Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 AU - 1737482

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Permite la conexión de dos cables
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1737482
Unidad de embalaje 50 Udad
EAN 4017918216252
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16.430 g
Número de tarifa arancelaria 85366990