Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 4-G-5,08-LA AU - 1735015

La figura muestra una variante de 15 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Para la integración de la indicación de estado de los distintos contactos gracias al indicador luminoso
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1735015
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918216146
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.680 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios