Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 BK - 1735008

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1735008
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356170635
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.702 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)