Conector enchufable para placa de circ. impreso - CCDN 2,5/ 9-G1F P26 THR - 1734517

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 9, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1734517
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 307 (C-1-2013)
EAN 4046356177382
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12.700 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen SK (Eslovaquia)