Conector enchufable para placa de circ. impreso - CCDN 2,5/ 2-G1 P26 THR - 1734280

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 2, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1734280
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 306 (C-1-2013)
EAN 4046356177146
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.024 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen SK (Eslovaquia)