Borne para placa de circuito impreso - MK3DS 3/ 4-5,08 BDNZ 429 - 1733945

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, paso: 5,08 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1733945
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356166812
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 31.345 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios