Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCN 2,5/ 2-ST - 1732742

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1732742
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 278 (C-1-2013)
EAN 4046356163637
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.277 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!