Borne para placa de circuito impreso - SPT 2,5/ 2-V-5,0-EX - 1732496

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 23 A, corriente nominal (Ex): 23 A, tensión nominal (Ex): 176 V, paso: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex eb" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1732496
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 163 (C-1-2013)
EAN 4046356281973
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.053 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!