Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-PC 5/12-GF-7,62 - 1727799

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 6 mm², número de polos: 12, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 4,9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
  • Chapa de pantalla para una conexión de pantalla EMC profesional en la parte frontal del equipo
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1727799
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 545 (C-1-2013)
EAN 4046356136044
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 29.660 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)