Borne para placa de circuito impreso - MK3DS 1/ 8-3,81 - 1727793

La figura muestra una variante de 10 polos con 30 contactos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 1 mm², paso: 3,81 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1727793
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 87 (C-1-2013)
EAN 4017918116422
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16.860 g
Número de tarifa arancelaria 85369010