Borne para placa de circuito impreso - MK3DS 1/ 2-3,81 - 1727735

La figura muestra una variante de 10 polos con 30 contactos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 160 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1727735
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 87 (C-1-2013)
EAN 4017918116361
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.187 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios