Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-PC 5/ 6-G-7,62 - 1727621

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, sección nominal: 6 mm², número de polos: 6, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 4,9 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1727621
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 544 (C-1-2013)
EAN 4046356135764
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20.780 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)