Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 4-ST BS SET LOGOSENS - 1727333

Ninguna imagen disponible

, tensión de dimensionamiento (III/2): , corriente nominal (Ex): , tensión nominal (Ex): , número de polos: 4, paso: 5 mm, : , color: verde, superficie contactos:tipo de conexión Estaño, montaje: ,

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1727333
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356133135
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 54.963 g
Número de tarifa arancelaria 85366990