Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1/ 9-3,81 SMD BK - 1727298

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 1 mm², paso: 3,81 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura SMD, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, Disposición de pines: Geometría pad lineal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1727298
Unidad de embalaje 12 Udad
Cantidad de pedido mínima 12 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 82 (C-1-2013)
EAN 4017918025663
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8.570 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)