Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4 HV/ 4-ST-7,62 BUGY2CPBDNZ - 1727265

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1727265
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356134415
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17.639 g
Número de tarifa arancelaria 85366990