Conector enchufable para placa de circ. impreso - GIC 2,5/ 5-G-7,62 GY - 1727236

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 7,62 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1727236
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356134187
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.535 g
Número de tarifa arancelaria 85366930