Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 BKNZ - 1727210

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 4, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1727210
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356134163
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11.660 g
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
Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios