Conector enchufable para placa de circ. impreso - TVFKC 1,5/ 4-ST BK YE - 1727142
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: negro, corriente nominal: 10 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, número de conexiones: 8, familia de artículos: TVFKC 1,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: CLASSIC COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en