Borne para placa de circuito impreso - MKKDSN 1,5/ 6-5,08 - 1726189

La figura muestra una variante de 5 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1726189
Unidad de embalaje 50 Udad
Página del catálogo Página 93 (C-1-2013)
EAN 4017918025458
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12.892 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!