Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5 HV/ 2-ZB-6,35 - 1724569

La figura muestra la variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, Número de polos por fila: 2, familia de artículos: MKDS 5 HV, paso: 6,35 mm, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1724569
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 317 (CC-2009)
EAN 4046356127530
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.367 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios