Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 P14THTR32 - 1724226

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 1,4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1724226
Unidad de embalaje 140 Udad
Cantidad de pedido mínima 140 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356124102
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.960 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
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
Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios