Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBTP 2,5/ 2-ST P+F BU C2SO - 1723803

La figura muestra una variante de 4 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde turquesa, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1723803
Unidad de embalaje 50 Udad
EAN 4046356123594
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.639 g
Número de tarifa arancelaria 85366990