Borne para placa de circuito impreso - MKDSV 5 HV/ 2-9,52-Z BD:T1,T2 - 1723625
La figura muestra una variante de 2 polos del artículo
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, sección nominal: 4 mm², Número de potenciales: 2, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, familia de artículos: MKDS 5 HV, paso: 9,52 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag M, Longitud del pin [P]: 5,2 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en