Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 3-PVH-5,0 BD:1,2,3 - 1723528
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: PT 1,5/..-PVH, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON COMPACT PST 1,3, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en