Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5/ 4-ST GY7035 3CPNZ18 - 1723421

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1723421
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 2500 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356122412
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6.637 g
Número de tarifa arancelaria 85366990