Borne para placa de circuito impreso - MK3DS 3/ 2-5,08 ABGY - 1723386

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, Número de polos por fila: 2, familia de artículos: MK3DS 3, paso: 5,08 mm, color: gris ágata, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1723386
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918230791
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15.853 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
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
Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios