Conector enchufable para placa de circ. impreso - SPC 5/ 4-ST-7,62 BK BD:PE-L1Q - 1723227

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm², color: negro, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 4, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: SPC 5/..-ST, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, Gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: POWER COMBICON 5, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1723227
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356122139
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.273 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios