Borne para placa de circuito impreso - MK3DSMH 3/ 3-5,08 - 1723218
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 22 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm², Número de potenciales: 6, Número de filas: 2, Número de polos por fila: 3, familia de artículos: MK3DSMH 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!
"$pageName" en