Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81BKBDS6-4Q - 1723191
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: FK-MCP 1,5/..-ST, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: MINI COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en