Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5/FK-MCP 1,5-SET SO1EISE - 1723133

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector enchufable para placa de circ. impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 1, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5

Datos mercantiles

Clave de pedido 1723133
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356119191
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24.600 g
Número de tarifa arancelaria 85366990