Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5 HC/11-ST 2CP BD:NZ - 1722888
La figura muestra una variante de 10 polos del artículo
Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 16 A (ver curva derating), tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 11, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 11, número de conexiones: 11, familia de artículos: MVSTBW 2,5 HC/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: -90 °, Stecksystem: POWER COMBICON 2,5, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en