Borne para placa de circuito impreso - COMBICON SET SITRAS PRO2-IO - 1722723

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, número de polos: 1, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1722723
Unidad de embalaje 1 Udad
Cantidad de pedido mínima 100 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356121781
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 285.900 g
Número de tarifa arancelaria 85366990