Borne para placa de circuito impreso - FFKDSA1/V-2,54- 5 GY BD:1-5 - 1722671
Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, sección nominal: 0,5 mm², Número de potenciales: 5, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 5, familia de artículos: FFKDS(A) 0,5/..-V, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: gris, Disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, Longitud del pin [P]: 3,4 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
"$pageName" en