Borne para placa de circuito impreso - SMKDSP 1,5/ 8 BD:NZ - 1722642

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 55 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1722642
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356117401
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11.381 g
Número de tarifa arancelaria 85369010