Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/11-GF-3,81 P26 THR - 1722257

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 11, paso: 3,81 mm, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1722257
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 217 (C-1-2013)
EAN 4046356116862
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25.200 g
Número de tarifa arancelaria 85366930