Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 3-GF-3,81 P26 THR - 1722163

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 3,81 mm, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1722163
Unidad de embalaje 100 Udad
Página del catálogo Página 217 (C-1-2013)
EAN 4046356116770
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.910 g
Número de tarifa arancelaria 85366930