Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 2-GF-3,81 P26 THR - 1722150

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm², color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 2, familia de artículos: MC 1,5/..-GF-THR, paso: 3,81 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm, Stecksystem: MINI COMBICON, Bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1722150
Unidad de embalaje 100 Udad
Página del catálogo Página 217 (C-1-2013)
EAN 4046356116763
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.690 g
Número de tarifa arancelaria 85366930