Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 3-G-3,81 P14 THRR32 - 1722105

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 3, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1722105
Unidad de embalaje 470 Udad
Cantidad de pedido mínima 470 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 208 (C-1-2013)
EAN 4046356117036
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.730 g
Número de tarifa arancelaria 85366930